Steigen Sie mit den Produkten der Kwikset Signature Series auf Designerstile und überlegene Sicherheit um. Genießen Sie erhöhte Sicherheit und einfache Passform mit dem Montara-Griffset. 2 Schließpunkte, am Riegel und am Drücker, sorgen für doppelte Sicherheit. Und die verstellbare Durchgangsschraube an der Unterseite des Griffsets ermöglicht eine einfache Installation und gibt Ihnen die Gewissheit, dass sie sich an das untere Loch in Ihrer Tür anpassen lässt. Mit dem gewölbten Design verleiht der Montara-Griffsatz Ihrer Haustür sowohl Sicherheit als auch Stil. Dieser Einzylinder-Griffsatz kann mit einem Schlüssel an der Außenseite oder dem Drehknopf an der Innenseite verriegelt oder entriegelt werden. Mit der SmartKey Re-Key-Technologie können Sie steuern, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat. Schließen Sie das Schloss in 3 einfachen Schritten in Sekundenschnelle selbst neu. Sind Sie kürzlich umgezogen oder hat ein Kind einen Schlüssel verloren? Es ist Zeit für einen Neuschlüssel. SmartKey bietet das höchste Maß an Sicherheit in Wohngebieten und verfügt über BumpGuard zum Schutz vor Anstoßen des Schlosses. Das venezianische Bronze-Finish wird von Hand gerieben, um einzigartige Bronze-Highlights zum Vorschein zu bringen, und ergänzt den Stil des Produkts auf reiche und warme Weise.
vom Hersteller
Als Branchenführer bietet Kwikset seit über 60 Jahren zuverlässige Sicherheit und ist zum Synonym für Sicherheit, Seelenfrieden, Stil und Innovation geworden. Genießen Sie erhöhte Sicherheit und einfache Passform mit dem Montara-Griffset. 2 Schließpunkte, am Riegel und am Drücker, sorgen für doppelte Sicherheit. Und die verstellbare Durchgangsschraube an der Unterseite des Griffsets ermöglicht eine einfache Installation und gibt Ihnen die Gewissheit, dass sie sich an das untere Loch in Ihrer Tür anpassen lässt. Mit dem gewölbten Design verleiht das Montara-Griffset Ihrer Haustür sowohl Sicherheit als auch Stil. Der elegante, traditionelle Stil von Juno fügt sich perfekt in die meisten Designstile ein. Das venezianische Bronze-Finish wird von Hand gerieben, um einzigartige Bronze-Highlights zum Vorschein zu bringen, und ergänzt den Stil des Produkts auf reiche und warme Weise. Dieser Einzylinder-Griff kann mit einem Schlüssel auf der Außenseite oder mit dem Drehknopf auf der Innenseite ver- oder entriegelt werden. Mit der Smartkey-Re-Key-Technologie können Sie steuern, wer Zugang zu Ihrem Haus hat. Schließen Sie das Schloss in 3 einfachen Schritten in Sekundenschnelle selbst neu. Sind Sie kürzlich umgezogen oder hat ein Kind einen Schlüssel verloren? Es ist Zeit für einen neuen Schlüssel. SmartKey bietet das höchste Maß an Sicherheit in Wohngebieten und verfügt über BumpGuard zum Schutz vor Anstoßen des Schlosses.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |