Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Google-Übersetzung,
    Bewegliche Wände: Modell 3020 Das Modell 3020 kombiniert haltbare Stahlhäute mit einem geschweißten Stahlrahmen, um überlegene Haltbarkeit und maximale Schallkontrolle zu liefern. Optional sind auch Schalen für akustische Substratplatten erhältlich. Multidirektionale Wandsysteme bestehen aus manuell betriebenen, einzelnen Paneelen, die an einer strukturellen Aluminiumschiene aufgehängt sind, die 90° „X“, „L“ und „T“ Kreuzungen verwendet, was eine unbegrenzte Richtungsflexibilität ermöglicht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3020_4in_Multi_Directional
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeOperable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-26
    • Editionsnummer4
    • Höhe (Inches)288
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit