Unique ref.: | laars-000002 |
---|---|
Marke: | LAARS Heating Systems |
Produkt Familie: | Condensing Boilers |
Produkt Gruppe: | NeoTherm |
Publishing Datum: | 2012-02-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Kessel |
---|
Name | Wert |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Name | Wert |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®