Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neotherm

Neotherm

Google-Übersetzung,
NeoTherm ist ein kondensierender Hydronikkessel mit direkter Entlüftung und versiegelter Verbrennung und einem thermischen Wirkungsgrad von über 95 %, der mit einem Regelbereich von 5 zu 1 moduliert. Es verfügt über einen ASME-Edelstahl-Wärmetauscher, das Funkenzündungssystem NeoTherm HB – Commercial – Condensing Hydronic Boilers und niedrige NOx-Emissionen (weniger als 10 ppm) für ein Paket, das einfach zu bedienen und umweltfreundlich ist. NeoTherm ist standardmäßig mit dem neuen LAARS Integrated Control System℗ ausgestattet, das die Zündsteuerung, die Temperaturregelung und die Obergrenze in einem benutzerfreundlichen Gerät vereint, das alles über eine benutzerfreundliche, große Farb-Touchscreen-Oberfläche erledigt. Das PID-Steuerungssystem verfügt über einen Frostschutz und viele weitere Funktionen. Es funktioniert auch mit anderen Steuerungen, um Teil einer Mehrfachsequenzsteuerung zu werden, und funktioniert gut mit Gebäudeautomationssystemen. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNeotherm
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCondensing Hydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit