Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
    Label

    Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)

    HB-B75I / HB-B75L Türen, motorische Öffnung und Schließung für Flügel mit max. 1000 mm Breite, max. Gewicht pro Flügel: 75 kg.

    Für den nicht intensiven Gebrauch ohne Druckdelta, die Abdichtung wird gewährleistet durch EPDM-Schaumdichtungen an den Aluminiumprofilen, die sich an drei Kanten des Türflügels befinden.

    Spezifikation
    • Automatische, einfach abgedichtete Tür - 1 Flügel

      Tür Typ:

      __ HB-B75I1 mit Türblatt Edelstahl

      __ HB-B75L1 mit Türblatt Laminat

      Abmessungen:

      Breite Durchgangsöffnung LV: ____ (mm)

      Breite Durchgangsöffnung HV: ____ (mm)

      Öffnung:

      __Version zum Ziehen, rechts öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Ziehen, links öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Schieben, rechts öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Schieben, links öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      bestehend aus:

      • Automatisierung NEXT 75 (HxTxL) 60x75x420 mm:
        • Elektromechanische Automatisierung für den intensiven Gebrauch
        • Abdeckung aus Aluminium, Farbe Silber, Natur eloxiert - H.60 mm
        • Sockel Aluminiumhalterung
        • Seitenteile aus grauem ABS
        • Stromversorgung 115/230Vac - 50/60Hz
        • Brushless-Hochleistungsmotor mit eingebautem Encoder, geringem Verschleiß und geringem Verbrauch.
        • Bewegungsübertragungssystem durch extrem leise Zahnräder
      • Mauereinbaurahmen mit Scharnieren
      • Türblatt komplett mit Rahmen und spezifischen Dichtungen
      • Zuggestänge HB-NEXTBDT oder Schiebegestänge NEXT-BAS
      • Digitales Programmiergerät und Sicherheitssensoren

      Optionale Elemente, die getrennt zu bestellen sind

      • Halb-Laibungen
      • Sichtglaseinsätze
      • Elektrische und manuelle Jalousien
      • Haltegriffe für Türen
      • Impuls-Einrichtung
      • Batterien für die Notöffnung
      • Verplombungen
      • Streifen
      • Verkleidungen Abdeckungs-Gruppe
      • Umbausatz für hermetische Abdichtung mit Elektromagnet

      Die Krankenhaus-Türen von Label erfüllen die Anforderungen der Norm EN16005 über die Sicherheit bei der Benutzung von automatischen Türen.

      Weitere Einzelheiten finden Sie in der technischen Dokumentation von LABEL Automatic Door Solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlabel-hb-b150-2-automatic-simple-sealing-double-swing-door-copy-copy
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeHospital Swing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHinged doorset systems
    • Klassifizierung08 16 00
    • Format2014TitelComposite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit