Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
LAMILUX Flachdach Fenster FE
    LAMILUX

    LAMILUX Flachdach Fenster FE

    3.6 von 5 Sternen3.6(13 Bewertungen)

    NEU ab 1. April 2019: Das Flachdach Fenster FE - Funktionen, die auch optisch glänzen! Bereits jetzt schon ausgezeichnet mit dem Red Dot Award 2019 und dem German Design Award 2019!

    Die Neuentwicklung des LAMILUX CI-Systems Glaselements FE in 0° ist dabei ein Meilenstein in der Produktentwicklung der LAMILUX Flachdach Fenster. Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer profitieren von einem innovativen Rahmenprofil sowie durchdachten Gestaltungsmerkmalen mit vielfachem Zusatznutzen:

    • Ästhetische, klassische und schlichte Designsprache
    • Homogenes Erscheinungsbild durch vermiedene sichtbare Verbindungsmittel und integrierte Komponenten
    • Ungehinderter Ablauf des Regenwassers auf allen vier Seiten durch stufenlose „Structural-Glazing“-Bauweise
    • Individuelle Vielfalt durch erweitertes Größenspektrum, vielfältige Verglasungsvarianten und vielseitige Antriebsvarianten
    • Wärmebrückenfreie Gesamtkonstruktion
    • Hohe Langlebigkeit; für die Nutzung von 50 Jahren konzipiert
    • Herausragende Luftdichtheit nach Leistungsklasse 4 – EN 12207
    • Höchste Schlagregendichtheit nach EN 12208 Klasse E 1950
    • Höchste Windlast-Klasse C5 nach EN 12210
    • Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche dank Spezialverglasung (Rw = 38 dB)
    • Ergänzt durch das umfangreiche LAMILUX Service- und Beratungsangebot

    Darüber hinaus bietet LAMILUX mit dem bewährten LAMILUX GLASELEMENT FE 3° ein geneigtes Oberteil mit Stufenfalzverglasung, auf dem Wasser und Schmutz ganz natürlich ablaufen. Das wärmebrückenfreie Gesamtsystem hat Kerndämmungen zwischen den Tragprofilen und Abdeckleisten sowie Verglasungen mit warmer Kante und dadurch eine hohe Energieeffizienz. Die herausragende Luftdichtheit des Elements entsteht dabei durch eine Ballondoppeldichtung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_F_series
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-08-06
    • Editionsnummer6
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit