Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

LAMILUX Lichtkuppel F100

Unique ref.: Lamilux_F100_rooflight_dome
Marke: LAMILUX
Produkt Familie: Daylight element, SHEV
Produkt Gruppe: Rooflight dome
Publishing Datum: 2015-01-15
Versionsnummer: 3
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

LAMILUX Lichtkuppel F100 - Energieeffizienz, Stabilität, Sicherheit - mehr als internationaler Standard

Unsere Lichtkuppel ist auch als Rauchlift F100 erhältlich und ist vielseitig sowie wirtschaftlich. Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (RWG) sind wesentliche Bestandteile von Brandschutzkonzepten.

Maßgeschneidert auf Ihr Projekt realisieren wir die komplette Bandbreite: 

  • Viele unterschiedliche Abmessungen realisierbar
  • Die Lichtkuppel ist standardmäßig lüftbar verriegelt – Lüftungsaggregate sind jederzeit nachrüstbar
  • Als Rauchlift: Pneumatik (CO2), Elektrisch (24V, 48V); geprüft nach EN 12101-2
  • Bemessung und Dimensionierung der RWA nach DIN 18232-2, LBO sowie Industriebaurichtlinie
  • Optional: Steil-Aufsatzkranz mit verbesserten Aa-Werten
  • DIN 18234 ohne Mehraufwand erfüllt
  • Wärmegedämmter, fugenloser GFK-Aufsatzkranz in 30, 40, 50 cm Höhe mit U-Wert von 0,5 - 0,9 W/m²K (in Abhängigkeit der Ausprägung)
  • Umweltproduktdeklaration nach EN 15804 (EPD)


Material 1: Plastic
Material 2: Steel
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Dachfenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Roofing accessories
UNSPSC Code: 301516
Uniclass 1.4 Code: JL11
Uniclass 1.4 Beschreibung: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Code: SS-65-10-80-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Smoke And Heat Exhaust Ventilation Systems
NBS Reference Code: 20-30-72
NBS Reference Beschreibung: Roof Light And Smoke Ventilator Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights