Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

LAMILUX Rauchlift Twin

Unique ref.: lamilux_smoke_lift_twin
Marke: LAMILUX
Produkt Familie: Daylight element
Produkt Gruppe: Roof ventilation element
Publishing Datum: 2015-10-28
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)

LAMILUX Rauchlift Twin

Das LAMILUX Rauchlift Twin vereint RWA-Funktion, hohen Tageslichteinfall und natürliche Be- und Entlüftung in einem kompakten System.

[LIST]
variable Größen von 1,2m x 0,8m bis 3,0m x 3,0m möglich
unabhängig voneinander öffenbare Doppelflügel (95°)
pneumatisch oder elektrisch öffenbar
bewährte wärmebrückenfreie Flügel aus den Lichtband-Systemen
zahlreiche Verglasungen wählbar
vielseitig auf beliebige tragende Unterkonstruktion einsetzbar
optional mit GFK-Aufsatzkranz lieferbar (feste Größen)
[/LIST]


Material 1: Plastic
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Dachfenster
IFC Klassifikation: Window
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights