Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    Google-Übersetzung,

    Das runde Perforationsgitter L-RA-P

    Spezifikation
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-RA-P
    • ProduktfamilieReturn Grilles
    • ProduktgruppeReturn Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit