Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Keramikplatte/ Serie_Cementi

Unique ref.: serie-cementi-ceramic-slab
Marke: Laminam
Produkt Familie: Serie
Produkt Gruppe: Cementi
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 3000
Tiefe (mm): 6
Publishing Datum: 2019-04-15
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (6)

CEMENTI

Große Platten mit zeitgenössischer Persönlichkeit. „Zement-Effekt“ -Strukturen, die ihre Inspiration aus der kompakten Festigkeit ihres inspirierenden Materials ziehen.

Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm erhältlich.

Die Einsatzmöglichkeiten der Serie Cementi sind:

BAUWESEN:

FUSSBÖDEN ................................................................|Im Bauwesen kann das Produkt direkt vor Ort verarbeitet AUSSEN-/INNENVERKLEIDUNGEN............................|werden. Weitere Informationen zur Installation des Materials .......................................................................................|sind der beiliegenden technischen Anleitung zu entnehmen. HINTERLÜFTETE FASSADE........................................|Die Platte Laminam ist ein Halbfertigerzeugnis für diese Art der 

DURCHGEHENDE FASSADE......................................|Hülle. Die Realisierung wird von Fachbetrieben ausgeführt, die sich ......................................................................................|mit der Planung und Installation beschäftigen.

EINRICHTUNG:

BEARBEITUNG FÜR TISCHE.........................................|Für den Einrichtungsbereich stellen die Platten Laminam ein 

BEARBEITUNG FÜR KÜCHENPLATTE.........................|Halbfertigerzeugnis dar. Um das fertige Produkt (Tisch,  .........................................................................................|Küchenplatte, etc.) herzustellen, muss die Platte zunächst von .........................................................................................|Fachbetrieben der Einrichtungsbranche wie Steinmetzen, Glaser, .........................................................................................|etc. bearbeitet werden. Die Platte wird mit den modernsten 

Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)
Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).


Material 1: Ceramics
Material 2: Fiber Glass
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 42

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Fliesen
IFC Klassifikation: Building Element
UNSPSC Name: Wall finishing materials
UNSPSC Code: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beschreibung: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 45-47-18
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 17 11
OmniClass-Bezeichnung: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

BIMobject®