Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

Unique ref.: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Marke: Laminam
Produkt Familie: Serie
Produkt Gruppe: I Naturali Marmi
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 3000
Tiefe (mm): 5.6
Publishing Datum: 2018-10-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (5)

I NATURALI
Eine einzigartige Kollektion, die bei einer extremen Größe das gleiche Ergebnis der meistverbreiteten natürlichen Materialien gewährleistet, um Architekten und Innendesignern unerforschte Möglichkeiten bei der Umsetzung von architektonisch bedeutsamen Projekten zu bieten. Die in zwei Klassen erzeugte Kollektion gibt das technische und ästhetische Wesen der Materialien, an denen sie angelehnt ist, getreu wieder und gibt dabei Texturen von hohem technologischem Wert preis.

I NATURALI_MARMI
Per definitionem glänzende, metamorphische Gesteine, die durch abwechslungsreiche, energische Maserungen diversifiziert werden.

Die technischen Eigenschaften dieser Kollektion machen sie sowohl für das Interior Design als auch für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen geeignet.

Die Serie Travertino Grigio Venato ist in den Formaten 1000x3000 mm erhältlich.

Die Einsatzmöglichkeiten der Serie I Naturali_Marmi Travertino Grigio Venato sind:

BAUWESEN:

FUSSBÖDEN ..................................................................|Im Bauwesen kann das Produkt direkt vor Ort verarbeitet AUSSEN-/INNENVERKLEIDUNGEN...............................|werden. Weitere Informationen zur Installation des Materials .........................................................................................|sind der beiliegenden technischen Anleitung zu entnehmen. 

 EINRICHTUNG:

BEARBEITUNG FÜR TISCHE..........................................|Für den Einrichtungsbereich stellen die Platten Laminam ein 

BEARBEITUNG FÜR EINE TÜRVERKLEIDUNG............|Halbfertigerzeugnis dar. Um das fertige Produkt (Tisch,  .........................................................................................|Küchenplatte, etc.) herzustellen, muss die Platte zunächst von .........................................................................................|Fachbetrieben der Einrichtungsbranche wie Steinmetzen, Glaser, .........................................................................................|etc. bearbeitet werden.

Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.


Material 1: Ceramics
Material 2: Fibreglass reinforced polymer composite
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 24.6

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Fliesen
IFC Klassifikation: Building Element
UNSPSC Name: Wall finishing materials
UNSPSC Code: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Walls
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass-Nummer: 23-15 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

BIMobject®