Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
    Lammhults

    A22 Stool 46

    Google-Übersetzung,
    Das Beingestell besteht aus gebogenen Stahlrohren in drei verschiedenen Durchmessern. Dieses Wechselspiel aus dünneren und dickeren Linien verleiht A22 seinen markanten grafischen Charakter, der durch das lasergeschnittene Muster der Sitzfläche akzentuiert wird. Es ist auch auf Bewegung und Veränderung ausgelegt. Eine Lücke zwischen seinem Rohrrahmen und der hinteren Kante des Sitzes schafft einen integrierten Griff zum einfachen Bewegen und Anheben. Ein Zusatzkissen legt sich einfach wie ein Schal über die Sitzfläche. A22 ist als Hocker oder Barhocker erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummera22-stool-460
    • ProduktfamilieBarstools and Stools
    • ProduktgruppeA22
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel