Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Barstool 78
Add Barstool 78
    Lammhults

    Add Barstool 78

    Google-Übersetzung,
    Add Hocker/Barhocker gibt es in drei Höhen, mit oder ohne Rückenlehne. Hergestellt aus gebogenem Stahlrohr und einem Sitz aus geformtem Holz, mit Textil gepolstert oder mit schwarzem Polyurethan überzogen, verleiht Add einen einzigartigen Ausdruck in jede geschäftige Umgebung oder Arbeitsumgebung. Die Add-Serie besteht aus einer Reihe von Versionen, wie dem Add-Stuhl, dem Add-Move-Stuhl und dem Add-Work-Stuhl, aber auch Zubehör. (separat dargestellt)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradd-barstool-780
    • ProduktfamilieBarstools and Stools
    • ProduktgruppeAdd
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit