Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Zubehör hinzufügen. Es speichert Kleidung. Es speichert Zeitschriften. Es speichert sogar Blumentöpfe. Tatsächlich speichert Add so ziemlich alles, was Sie brauchen, einfach und elegant. Die Aufbewahrungselemente sind strukturell und durchdacht einfach, sodass sie in jeder Kombination leicht miteinander verbunden werden können. Die pulverbeschichteten Stahlrohrelemente gibt es in zwei Breiten, mit festem oder drehbarem Fuß.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradd-coathanger-75
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeAdd
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialIron
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel