Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Google-Übersetzung,
Der Add Cable Table ist so konzipiert, dass Multiport-Ladevorgänge nie weiter als eine Armlänge entfernt sind. Ausgestattet mit Steckdosen und Power USB können Sie Ihren Laptop, Ihr Telefon oder Ihr Tablet mit Strom versorgen. Stellen Sie mehrere Tische zusammen, um ein spontanes Meeting zu schaffen, das sich perfekt für die aktivitätsbasierte Umgebung eignet. Add Cable Table ist eine Erweiterung der Add-Familie, die eine Reihe von Stühlen und Hockern sowie Aufbewahrungsprodukte umfasst, siehe separate Präsentationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraddcabletable-h560
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeAdd
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)12.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel