Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Table H56
Lammhults

Add Table H56

Google-Übersetzung,
Add ist ein kleiner Beistelltisch, der zu Ihnen kommt oder mit Ihnen kommt. Die subtile Neigung des Tisches unterstützt Ihre Arbeit oder Ihr Spiel ohne das übliche Eindringen von Beinen am Rand. Das geneigte Design schafft ein spielerisches Bewegungsgefühl für die aktivitätsbasierte Umgebung. Der Add-Tisch ist so konzipiert, dass er nie weiter als eine Armlänge entfernt ist. Der Add-Tisch ist eine Erweiterung der Add-Familie, die eine Reihe von Stühlen und Hockern sowie Aufbewahrungsprodukte umfasst, siehe separate Präsentationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraddtable-h550
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeAdd
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit