Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Area Easy Chair Sled Base
Area Easy Chair Sled Base
Area Easy Chair Sled Base
Area Easy Chair Sled Base
    Lammhults

    Area Easy Chair Sled Base

    Google-Übersetzung,
    Diese modulare Sitzserie mit ihren sechs verschiedenen Moduleinheiten inspiriert zu kreativen und flexiblen Sitzlösungen. Verwenden Sie sie einzeln oder in Gruppen, um aufregende Konfigurationen zu erstellen. Zwei-, Drei- oder sogar Mehrsitzer-Sofas lassen sich leicht erstellen. Die innovative Verbindungsvorrichtung Quicklink, bestehend aus eingebauten Magneten, erleichtert das Umgruppieren der Einheiten. Der luftige Tisch aus Lochblech bildet eine perfekte Ergänzung zu den Polstermöbeln. Die Version mit hoher Rückenlehne bietet ein Gefühl der Abgeschiedenheit in offenen Bereichen und ermöglicht es, einen weichen, raffinierten Raum im Raum zu schaffen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarea-easychair-sledbase
    • ProduktfamilieEasy Chairs and Sofas
    • ProduktgruppeArea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit