Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa Low Back Center Unit

    Google-Übersetzung,
    Diese modulare Sitzserie mit ihren sechs verschiedenen Moduleinheiten inspiriert zu kreativen und flexiblen Sitzlösungen. Verwenden Sie sie einzeln oder in Gruppen, um aufregende Konfigurationen zu erstellen. Zwei-, Drei- oder sogar Mehrsitzer-Sofas lassen sich leicht erstellen. Die innovative Verbindungsvorrichtung Quicklink, bestehend aus eingebauten Magneten, erleichtert das Umgruppieren der Einheiten. Der luftige Tisch aus Lochblech bildet eine perfekte Ergänzung zu den Polstermöbeln. Die Version mit hoher Rückenlehne bietet ein Gefühl der Abgeschiedenheit in offenen Bereichen und ermöglicht es, einen weichen, raffinierten Raum im Raum zu schaffen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarea-modularsofa-lowback-centerunit
    • ProduktfamilieEasy Chairs and Sofas
    • ProduktgruppeArea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)18.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel