Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

Google-Übersetzung,
Mit Campus Air brachten Lammhults und die dänischen Designer Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen Campus mit einem neuen Sitz und einer neuen Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff voran. Mit einem optionalen wetterfesten Rahmen kann Campus Air im Freien verwendet werden. Die strapazierfähige Oberfläche aus massivem Polyamid ist kratzfest und leicht zu reinigen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercampusair-armchair-sledbase
  • ProduktfamilieChairs and Armchairs
  • ProduktgruppeCampus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit