Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campus Table H72 140x70
Lammhults

Campus Table H72 140x70

Google-Übersetzung,
Der Campus-Tisch ist ein unkompliziertes Tischsystem mit einer großen Auswahl an Plattengrößen und -formen, kombiniert mit einem cleveren System aus modularen Beinen und verzinkten Rahmenschienen. Genau wie der Campus-Stuhl sind sie klar und einfach und fügen sich in fast jede Umgebung ein. Verwenden Sie Campus als Studiertisch, Schreibtisch, Esstisch oder erstellen Sie einen Konferenztisch, indem Sie mehrere Tische miteinander verbinden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercampustable-h720-1400x700
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeCampus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit