Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Google-Übersetzung,

Der von Gunilla Allard entworfene Konferenzstuhl Carousel bietet maximalen Komfort auf kleinstem Raum. Der vollgepolsterte Schalenstuhl verfügt über eine 360°-Komfortkippmechanik, die der Sitzschale multidirektionale Bewegungsfreiheit verleiht. Dies ermöglicht dem Nutzer eine besonders sanfte und flexible Bewegung. Die flügelförmigen Armlehnen verleihen dem Stuhl Charakter und erhöhen den Komfort der weichen, umschließenden Sitzschale.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercarousel-armchair-4legs
  • ProduktfamilieChairs and Armchairs
  • ProduktgruppeCarousel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit