Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    Google-Übersetzung,
    Die stilvollen und leicht zu bewegenden Chicago-Trolleys funktionieren wunderbar zu Hause oder am Arbeitsplatz. Chicago I Trolley ist ein kleiner Beistelltisch mit drei Regalen und Chicago III ist der häufigere Tisch, der als Sofatisch zusammen mit einer Sitzgruppe verwendet wird.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchicago-trolley-iii-h430
    • ProduktfamilieTables and Trolleys
    • ProduktgruppeChicago
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit