Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    Google-Übersetzung,
    Der Corso-Sessel begann als Spiel mit Linien im Skizzenbuch des Designers Peter Andersson: „Die zweidimensionalen Linien im Skizzenbuch, die sich intuitiv so offensichtlich anfühlten, wurden in eine zusammenhängende Schleife aus Stahlrohr übersetzt“, erklärt Peter Andersson . Die Schlichtheit des Designs von Corso spiegelt sich auch in seiner ressourcenschonenden Konstruktion wider. Das Gestell verleiht dem Sessel durch seine Form und Konstruktion einen weichen, elastischen Effekt, während das Design auch auf eine minimale Menge an Polsterung verzichtet, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Natürliche und langlebige Materialien werden verwendet, um den Produktlebenszyklus zu verlängern, und lassen sich zum Austausch oder Recycling leicht auseinandernehmen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorso-easychair
    • ProduktfamilieEasy Chairs and Sofas
    • ProduktgruppeCorso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)645
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel