Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Funk Table H110 160x80
Lammhults

Funk Table H110 160x80

Google-Übersetzung,
Funktion, Schlichtheit und Klarheit definieren die Tischkollektion Funk. Die Büroarbeit hat sich weiterentwickelt, da sich Arbeitnehmer in immer mehr Umgebungen treffen und Ideen austauschen. Der Arbeitsplatz kann jetzt ein Besprechungsraum, ein großes offenes Büro, eine Lounge oder sogar das Firmencafé sein. Funk ist eine großartige flexible Kollektion mit einer starken visuellen Identität für die Bürolandschaft, die für jede Anwendung am modernen Arbeitsplatz verfügbar ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfunktable-h1100-1600x800
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeFunk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit