Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geofanti – modular seating
Lammhults

Geofanti – modular seating

Google-Übersetzung,

Die unverwechselbare Silhouette resultierte aus der Priorisierung von Leistung und Materialzirkularität sowie einer kühnen Designsprache. Die Polsterung kann zum Reinigen, Reparieren und Auffrischen vollständig entfernt werden, während die verlängerten Beine – ein Satz Schutzschuhe sind optional – eine einfache Reinigung darunter ermöglichen. Am Ende seiner Lebensdauer kann Geofanti zum Recycling in seine Bestandteile zerlegt werden. Dieses vielseitige Sofa eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, bietet aber immer einen einladenden und gemütlichen Platz zum Ausruhen.

ENTWURF ANYA SEBTON
2024

Spezifikation
  • All modules can be used as solitaires or be linked. Linking device included in all units. Right/Left unit described as when sitting in the unit. Shell of fibre board with high resilient polyurethane foam. Seat with Nozag spring. Adjustable glides.


    Options

    Power supply and USB outlets at additional cost. Powder coated or chromed protective metal caps (metallskoning) for legs as at an additional cost.
     

    Weight

    1 seater left unit 35 kg

    1 seater right unit 35 kg

    1 seater with back 28 kg

    2 seater with back 42 kg

    2 seater with short back left 40 kg

    2 seater with short back right 40 kg

    1 seater without back 22 kg

    2 seater without back 33 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummergeofanti-modular-seating
  • ProduktfamilieModular Seating
  • ProduktgruppeGeofanti
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit