Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ponto Table H74 290x120
Ponto Table H74 290x120
    Lammhults

    Ponto Table H74 290x120

    Google-Übersetzung,
    Ponto, was auf Esperanto Brücke bedeutet, wird durch „Exklusivität und Schlichtheit“ definiert, wobei jedes Detail sowohl Designer als auch Lammhults Sinn für Innovation und Qualität atmet. Ponto ist der Tisch, bei dem moderne Technologie auf solide Handwerkskunst trifft. Die Beine von Ponto bestehen aus sorgfältig ausgewähltem Massivholz, das so gefräst wird, dass es zu den Aluminiumprofilen passt, die den gesamten Tisch tragen. Nichts an Ponto ist überflüssig, bei einer maximalen Länge von 558 cm sind nur vier Beine und Tischflächen alles, was nötig ist, nicht mehr und nicht weniger, zusammen sind sie ein Ganzes und das ist in seiner Einfachheit bemerkenswert. Die Montage ist schnell, indem das Bein auf das Aluminiumprofil in die gewünschte Position geschoben wird.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpontotable-h740-2900x1200
    • ProduktfamilieTables and Trolleys
    • ProduktgruppePonto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)2900
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit