Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
    Lammhults

    Portus Easy Chair High Back

    Google-Übersetzung,
    Portus ist eine anmutige architektonische Produktfamilie mit einer klaren visuellen Identität. Die Sitzserie bietet viele Möglichkeiten – einen Haltepunkt, einen Treffpunkt, einen Entspannungsraum oder einen Raum zum Teilen – alle geschaffen durch die Kombination von drei einfachen Elementen: einer weichen skulpturalen Bank, einem ergonomischen Stützkissen alternativ Dekorationskissen und einer formschönen Rückenlehne .
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportus-easychair-highback
    • ProduktfamilieEasy Chairs and Sofas
    • ProduktgruppePortus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit