Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
    Lammhults

    S70-4 Easy Chair

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die S70-Kollektion wurde 1968 eingeführt und umfasste ursprünglich 12 Artikel, die von Aschenbechern und Kleiderbügeln bis hin zu Tischen und Stühlen reichten. Das dominierende Designelement der Serie, sowohl optisch als auch strukturell, war Stahlrohr, das der Serie ihren Namen gab. Der große Durchmesser des Schlauchs war eine radikale Abkehr. Dieses Merkmal und eine Reihe kräftiger Farben brachten der Serie und Lammhults sofortige weltweite Anerkennung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummers70-4-easychair
    • ProduktfamilieEasy Chairs and Sofas
    • ProduktgruppeS70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)810
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel