Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Bei Spira geht es um Komfort in einem Stuhl für größere Installationen. Die Designer erklären: „Unser primärer Ansatz war das Thema Komfort. Bei Spira ist das Komfortbild seine Form. Ein gepolsterter Stuhl, der als Volumenstuhl verwendbar ist, mit Volumenstuhlfunktionen wie Verkettung und Stapelung”. Spira fügt seiner Komfortleistung Flexibilität hinzu. Die separate Rückenlehne ist mit zwei Federstahleinlagen mit dem Sitzrahmen verbunden, die eine siebenfache Rückenauslenkung ermöglichen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspira-chair-4legs
    • ProduktfamilieChairs and Armchairs
    • ProduktgruppeSpira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel