Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Google-Übersetzung,
    Die frühe Zusammenarbeit von Lammhults mit den Designern Börge Lindau und Bo Lindekrantz führte zu vielen erfolgreichen Produkten. Die zweite Produktgruppe namens X75 wurde 1972 eingeführt. Viele der Teile konnten zusammengeklappt werden, wie der zeitlose X75-2 mit Stahlrohrrahmen und Sitz und Rückenlehne aus Segeltuch. Der praktische Charakter von Klappmöbeln, die ein kompakteres Wohnen ermöglichten, wurde zu einer Verschönerung der spielerischen Stilnatur des Lindau-Lindekrantz-Designs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerx75-2-armchair
    • ProduktfamilieChairs and Armchairs
    • ProduktgruppeX75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLeder
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel