| Art.Nr | 306260 |
| ELDAS®-Nr | - |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl - 1.4404 |
| Länge | 360.2 mm |
| Breite | 161.6 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Gewicht | 0.38 kg |
| Sprossenabstand | 0 mm |
Varianten
T-Abgang kompakt NW 200 x 60 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306261 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.49 kg
T-Abgang kompakt NW 300 x 60 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306262 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.6 kg
T-Abgang kompakt NW 400 x 60 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306263 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.71 kg