Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
307643
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
41
Breite (mm)
31.5
Tiefe (mm)
3000
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
1.712
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download