Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
307961
ELDAS®-Nr
127008986
Werkstoff
Kunststoff
Länge
55 mm
Breite
55 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
0.012 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
307961
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
15.5
Breite (mm)
55
Tiefe (mm)
55
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/schutzkappe-zu-profilschiene-50-x-50-307961
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Plastik
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.012
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download