Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309443)
    Spezifikation
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer309442
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)2998
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)6.369
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz