Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
309848
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
55
Breite (mm)
38
Tiefe (mm)
55
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.13
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download