Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Spezifikation
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummer316907
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)20
  • Tiefe (mm)43.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)0.052
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit