Unique ref.: | 212331 |
---|---|
Marke: | LAUFEN |
Produkt Familie: | Kartell by Laufen |
Produkt Gruppe: | SHOWERTRAYS |
Breite (mm): | 1000 |
Höhe (mm): | 55 |
Tiefe (mm): | 800 |
Publishing Datum: | 2015-03-05 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.export.laufen.com/en/products/product-finder/shower-trays/showe... |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.export.laufen.com/ResourceServlet/resources/getMainResource?idO... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.export.laufen.com/en/service/certificates |
Technische Beschreibung: | http://www.export.laufen.com/ResourceServlet/resources/getMainResource?idO... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/laufen/product/212331
Material 1: | Solid surface |
---|---|
Material 2: | Solid surface |
Designed in: | Switzerland |
Hergestellt in: | Poland |
Gewicht (kg): | 30.5 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschwannen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L72143 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Trays |
NBS Reference Code: | 35-06-84 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Trays |
BIMobject®