Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Badewanne, freistehend, aus Mineralwerkstoff Sentec, mit integriertem Überlauf und Füßen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231302
    • ProduktfamilieINO
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss