Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Unique ref.: 407502
Marke: LAUFEN
Produkt Familie: Kartell by Laufen
Produkt Gruppe: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Breite (mm): 455
Höhe (mm): 617
Tiefe (mm): 455
Publishing Datum: 2015-03-05
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Material 1: Wood
Material 2: Paint
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 25

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Cabinets

BIMobject®