Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1300 mm

Google-Übersetzung,
Einbaurahmen-Set für Wandeinbau-Spiegelschrank 1300 mm Einbaurahmen-Set für Wandeinbau-Spiegelschrank 1300 mm (4.0870.4, 4.0871.4, 4.0872.4)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408780
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)1330
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit