ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818972
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818972

Google translated,
Waschtischunterschrank, 1200 mm, mit Ausschnitt links, mit Raumsparsiphon und Softclose, 4 Schubladen, für 818972 Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier oder, lackiert, Integrierter Griff in der Front, 1 Ausschnitt links, mit Raumsparfunktion Siphon
Technische Spezifikation
  • Referenznummer424131
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)332
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • WeightNetKg57.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • Uniclass1_4CodeL72121
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungVanity units
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-35-75-94
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungVanity Units
  • NBSReferenceCode35-75-94
  • NBSReferenceBeschreibungVanity Units