Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Unique ref.: 815952
Marke: LAUFEN
Produkt Familie: LAUFEN PRO
Produkt Gruppe: BASINS
Breite (mm): 450
Höhe (mm): 330
Tiefe (mm): 150
Publishing Datum: 2016-06-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Austria
Gewicht (kg): 7.6

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Waschbecken
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin Systems
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin Systems

BIMobject®