Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beltrac® 3000 Portable Stanchion
Beltrac® 3000 Portable Stanchion
Beltrac® 3000 Portable Stanchion

    Beltrac® 3000 Portable Stanchion

    Google-Übersetzung,

    Die originale Stütze im Rillendesign ist nach wie vor die beliebteste. Die einziehbare Gurtstütze Beltrac® 3000 ist die perfekte Wahl für Warteschlangen, Menschenmengenkontrolle und Warteschlangensysteme. Die durchgehende Aluminiumextrusion bietet überlegene Festigkeit und Steifigkeit, um den extremsten Umgebungen standzuhalten. Die 14 Zoll geneigte und 14,5 Zoll schlanke Basis ist stilvoll, aber unter der Oberfläche befindet sich ein solides, 18 Pfund schweres Gusseisenfundament, das erstklassige Stabilität und Langlebigkeit bietet hält die Stütze fest an Ort und Stelle, bis sie zur Bodenreinigung oder zu anderen Zwecken entfernt werden muss. Hinzu kommen die originalen 4-Wege-Schwalbenschwanznuten von Beltrac, die eine schnelle Befestigung von Zubehör wie Tafeln und Schildern ermöglichen, und Sie haben mehr als nur eine einziehbare Gurtstütze – Sie haben ein System zur Kontrolle und Warteschlangenverwaltung, auf das sich die größten Unternehmen der Welt verlassen haben seit Jahrzehnten an.

    Beltrac-Design USPTO® Nr. 2,472,720.

    Spezifikation
    • Premium Post Design

      • One-piece, continuous construction.

      • Belt mechanism completely concealed within post.

      • Belt mechanism is easily field replaced.

      • Post can receive all major manufacturer’s belts.

      4-Way Dovetail Connection

      • Standard 4-way connection allows post to deliver one belt while simultaneously receiving three belts or accessories.

      • Belt ends connect to all major manufacturers’ posts.

      Superior Base Design

      • Weighted steel base for superior stability.

      • Factory applied, slotted rubberized base protects flooring and promotes air flow, allowing wet floors to dry quickly.

      • Optional galvanized base for outdoor use.

      • Optional magnetic base.

      Slow Retracting Belt

      • Unique, centrifugal belt-braking system ensures a slow and safe retraction.

      Warranty

      • 5 years on posts. 3 years on mechanism.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbeltrac-3000-portable-stanchion
    • ProduktfamilieStanchions and Barriers
    • ProduktgruppeRetractable Belt Stanchions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit