Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Breakaway Barrier Gate
Breakaway Barrier Gate
Breakaway Barrier Gate

    Breakaway Barrier Gate

    Google-Übersetzung,

    Schranken ermöglichen einen schnellen Zugang oder Ausgang von Pfosten- und Paneelschranken

    Spezifikation
    • Add an access/egress point in Post & Panel barrier walls while maintaining a secure area.

      • Magnets keep gates firmly closed, yet release with applied pressure
      • "Saloon" style gates have a compact footprint, fitting in tight spaces
      • Provides strategic emergency egress points from Post & Panel barriers
      • Gates open in both directions with a 180° rotation
      • Seamlessly integrates with Beltrac 3000 Stanchions, including retro-fit applications
      • Available in 2 widths, to fit stanchions spaced 48" or 52.5" apart (center-to-center)
      • Optional Latch can be locked for secure access
      • Custom graphics and messaging available (Call for more information)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermagnetic-breakaway-egress-gate
    • ProduktfamilieStanchions and Barriers
    • ProduktgruppeBarrier Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit