Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Queue Guard® Germ Shields
Queue Guard® Germ Shields
Queue Guard® Germ Shields
Queue Guard® Germ Shields
Queue Guard® Germ Shields
Queue Guard® Germ Shields

    Queue Guard® Germ Shields

    Google-Übersetzung,

    Schützen Sie Kunden in benachbarten Warteschlangenreihen mit integrierten Schutzbarrieren.

    • Bietet einen effektiven physischen Schutz vor Kunden in benachbarten Reihen einer Warteschlange

    • Ermöglicht den Kunden, den gesamten Warteschlangenbereich weiterhin einzusehen

    • Zur Verwendung mit standardmäßigen 40 Zoll hohen oder 72 Zoll hohen Warteschlangenstützen und später in einem standardmäßigen Post & Panel-Warteschlangensystem wiederverwendbar

    Spezifikation
    • Provide the Safeguards Customers Expect

      Physical Shield: Provides an added layer of protection within queues.

      Easy Installation: Quickly slides into the dovetail grooves of Beltrac posts.

      Peace of Mind: Assures customers that their safety and health is a top priority.

      Seamless Integration: Integrates seamlessly with Beltrac® queuing, safety, and signage solutions.

      Queue Visibility: Allows customers to have visibility of the entire queuing area.

      Repurpose Later: Simply remove the spacers from the stanchion grooves to use as a standard Post & Panel system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqueue-guard-germ-shields
    • ProduktfamilieStanchions and Barriers
    • ProduktgruppePost and Panel Barriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit