Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
Dafna L Sessel
    LD Seating

    Dafna L Sessel

    Entworfen von Lucie Koldova

    Dafna L ist das größte Modell der Kollektion Dafna: ein großzügiger Loungesessel mit ausdrucksstarken Polstervolumen und der für die Serie typischen Rundung zwischen Sitz und Rückenlehne. Erhältlich mit gepolstertem monolithischem Sockel, optional mit 360°-Drehfunktion, oder mit einem Vierfuß-Stahlgestell in verschiedenen Farbausführungen.

    Von jeder Seite ein schöner Anblick

    Dafna hat keine klassische Vorderansicht. Die weichen, fließenden Formen wurden so gestaltet, dass sie aus jedem Blickwinkel ausgewogen wirken. Damit eignet sich der Loungesessel L besonders für offene Räume, Lounges, Empfangsbereiche und Hotelbereiche, in denen Sitzmöbel von allen Seiten gesehen werden. Die sanfte Rundung zwischen Sitz und Rückenlehne, von der Designerin als angedeutetes Lächeln beschrieben, verleiht der Kollektion ihren warmen und einladenden Charakter.

    Dauerhafter Komfort

    Die Sitzschale kombiniert einen festen Polyurethankern mit einer weichen Polyurethan-Komfortschicht. Die Schaumdichten wurden gezielt für längeres Sitzen entwickelt, sodass der Sessel den ganzen Tag über bequem bleibt und zugleich die Stabilität und Langlebigkeit bietet, die anspruchsvolle Objektbereiche erfordern.

    Eine vollständige Kollektion

    Dafna L lässt sich mit dem Sessel M, dem Stuhl S und den Dafna Tables kombinieren, die alle dieselbe Formensprache teilen. Eine große Auswahl an Bezugsstoffen und Oberflächen ermöglicht dezente Ton-in-Ton-Kompositionen ebenso wie starke Kontraste; ausgewählte Stretchstoffe betonen die runden Formen zusätzlich.

    Auf Langlebigkeit ausgelegt

    Schale und Polsterung bestehen beide aus Polyurethan, was die Materialtrennung und das Recycling am Ende der Nutzungsdauer vereinfacht. Dafna ist zudem für eine Neupolsterung ausgelegt, sodass der Bezug erneuert werden kann, ohne das Produkt zu ersetzen. Die Fertigung erfolgt im Werk von LD Seating in Boskovice, wo die Polyurethankomponenten im eigenen Haus hergestellt werden.

    Spezifikation
    • Ausstattung

      • Loungesessel, Schalengröße L
      • Vollgepolsterte Schale, Formschaum BS 5852 Crib 5 (Sitz 115 mm, Rückenlehne 100 mm)
      • Gepolsterter monolithischer Sockel, optional mit 360°-Drehfunktion (DAF-L)
      • Vierfuß-Stahlgestell, Rohr ø20 mm, in verschiedenen Farbausführungen (DAF-L-N)
      • Einfarbiges Bezugsdesign
      • Maße 890 x 750 x 740-750 mm (B x T x H), Sitzhöhe 340-350 mm
      • Gewicht 22-29 kg je nach Gestell
      • Belastbarkeit 130 kg
      • 5 Jahre Garantie

      Die Serie umfasst eine große Auswahl an Sitzmöbeln; alle verfügbaren Optionen werden im Online-Konfigurator übersichtlich angezeigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdafna-l
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit