Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
Dafna M Sessel
    LD Seating

    Dafna M Sessel

    Entworfen von Lucie Koldova

    Dafna M ist der mittelgroße Sessel der Kollektion Dafna und verbindet ausdrucksstarke Polsterformen mit kompakten Maßen. Erhältlich mit gepolstertem monolithischem Sockel, Vierfuß-Stahlgestell oder Aluminium-Sternfuß mit oder ohne Rollen, in verschiedenen Farbausführungen.

    Von jeder Seite ein schöner Anblick

    Dafna hat keine klassische Vorderansicht. Die weichen, fließenden Formen wurden so gestaltet, dass sie aus jedem Blickwinkel ausgewogen wirken. Der Sessel M eignet sich damit gleichermaßen für Besprechungsräume, Empfangsbereiche, Hotellounges und Wohnräume. Die sanfte Rundung zwischen Sitz und Rückenlehne, von der Designerin als angedeutetes Lächeln beschrieben, verleiht der Kollektion ihren warmen und einladenden Charakter.

    Dauerhafter Komfort

    Die Sitzschale kombiniert einen festen Polyurethankern mit einer weichen Polyurethan-Komfortschicht. Die Schaumdichten wurden gezielt für längeres Sitzen entwickelt, sodass der Sessel den ganzen Tag über bequem bleibt und zugleich die Stabilität und Langlebigkeit bietet, die anspruchsvolle Objektbereiche erfordern.

    Eine vollständige Kollektion

    Dafna M lässt sich mit dem Loungesessel L, dem Stuhl S und den Dafna Tables kombinieren, die alle dieselbe Formensprache teilen. Eine große Auswahl an Bezugsstoffen und Oberflächen ermöglicht dezente Ton-in-Ton-Kompositionen ebenso wie starke Kontraste; ausgewählte Stretchstoffe betonen die runden Formen zusätzlich.

    Auf Langlebigkeit ausgelegt

    Schale und Polsterung bestehen beide aus Polyurethan, was die Materialtrennung und das Recycling am Ende der Nutzungsdauer vereinfacht. Dafna ist zudem für eine Neupolsterung ausgelegt, sodass der Bezug erneuert werden kann, ohne das Produkt zu ersetzen. Die Fertigung erfolgt im Werk von LD Seating in Boskovice, wo die Polyurethankomponenten im eigenen Haus hergestellt werden.

    Spezifikation
    • Ausstattung

      • Sessel, Schalengröße M
      • Vollgepolsterte Schale, Formschaum BS 5852 Crib 5 (Sitz 65 mm, Rückenlehne 70 mm)
      • Gepolsterter monolithischer Sockel (DAF-M)
      • Vierfuß-Stahlgestell, Rohr ø18 mm, in verschiedenen Farbausführungen (DAF-M-N)
      • Aluminium-Sternfuß ø700 mm, farbbeschichtet, ohne Rollen (DAF-M,F100) oder mit 60-mm-Rollen (DAF-M,F105)
      • Einfarbiges Bezugsdesign
      • Maße 710 x 620 x 750-780 mm (B x T x H), Sitzhöhe 400-430 mm
      • Gewicht 13-23 kg je nach Gestell
      • Belastbarkeit 130 kg
      • 5 Jahre Garantie

      Die Serie umfasst eine große Auswahl an Sitzmöbeln; alle verfügbaren Optionen werden im Online-Konfigurator übersichtlich angezeigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdafna-m
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke