Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
Terra Lounge XL Sessel
    LD Seating

    Terra Lounge XL Sessel

    Entworfen von Orlandini Design

    Die Terra Lounge basiert auf drei Leitprinzipien: Komfort, Design und Nachhaltigkeit. Sitzfläche und Rückenlehne bilden eine durchgehende Form und schaffen so eine elegante Silhouette. Großzügige Polsterung und eine Schaumstoffkonstruktion, die perfekt auf die Körperhaltung abgestimmt ist, sorgen für unglaublichen Komfort. Die Terra Lounge ist in zwei Höhen mit verschiedenen Gestelloptionen und einer passenden Fußstütze erhältlich und wird verantwortungsvoll lokal produziert.

    Individuelle Polsterkombinationen

    Da Sitzfläche und Außenschale mit unterschiedlichen Materialien bezogen werden können, bietet die Terra Lounge vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Dies erzeugt einen auffälligen visuellen Kontrast und ermöglicht gleichzeitig die Verwendung strapazierfähigerer Oberflächen in Bereichen, die stärkerer Beanspruchung im Alltag ausgesetzt sind.

    Komfort

    Terra Lounge verwendet Schaumstoffe unterschiedlicher Dicke und Dichte. Bis zu 14 cm weicherer Schaumstoff im Sitz sorgen für ein außergewöhnlich bequemes Sitzerlebnis, während festere Kanten dort Halt bieten, wo er benötigt wird. Sorgfältig gestaltete Formen, ausgewogene Proportionen und ein durchdachtes ergonomisches Design ermöglichen es dem Stuhl, sich dem Körper natürlich anzupassen und auch bei längerem Sitzen Komfort zu bieten.

    Nachhaltiges Design

    Die Sessel wurden mit Blick auf Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit entwickelt. Sowohl die Struktur als auch die Polsterung bestehen aus einem einzigen Material, sodass der Stuhl am Ende seiner Nutzungsdauer leicht demontiert werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht die Rückgewinnung und Wiederverwendung des Materials und trägt so zu einer längeren Lebensdauer und einem verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen bei.

    Spezifikation
    • Ausstattung

      • Drehsessel/Drehsessel
      • Vollgepolsterte Sitzschale
      • Hohe Rückenlehne
      • Wippmechanismus mit Arretierung in der Ausgangsposition
      • Schwarzes, pulverbeschichtetes Stahl-4-Fuß-Gestell / 4-Stern-Aluminium-Gestell, poliert / 4-Fuß-Holzgestell, Eiche, klar lackiert
      • Leicht austauschbare Kunststoffgleiter für Teppichböden / Kunststoffgleiter / Keine Gleiter
      • 5 Jahre Garantie

      Die Serie umfasst eine große Auswahl an Sitzmöbeln; alle verfügbaren Optionen werden im Online-Konfigurator übersichtlich dargestellt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterra-lounge-xl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle