Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed

    KÁRMÁN Daybed

    Google-Übersetzung,
    Kármán Tagesbett. Aluminiumstruktur. Handgeknüpftes Olefinseil, beige. Gepolstert mit Olefin im Saint Tropez-Stil in Taubengrau. Dieser Stoff aus massegeschnittenen Garnen mit ebenfalls in die Masse eingearbeiteten wasser- und schmutzabweisenden Komponenten weist eine hervorragende Leistung mit UV-Schutz gegen Ausbleichen, Flecken, Schimmel und Wasserabweisung auf. Leicht zu reinigen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkarman-daybed
    • ProduktfamilieKármán
    • ProduktgruppeDaybed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofa beds
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit