Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed

    KÁRMÁN Individual sunbed

    Google-Übersetzung,
    Kármán Einzel-Sonnenliegen. Aluminiumrahmen. Handgewebtes Olefinseil, Beige- und Graphitfarben zur Auswahl. Gepolstert mit Olefin im Saint-Tropez-Stil in Taubenfarbe. Dieser Stoff ist lösungsgefärbt, wasserdicht und schmutzabweisend und bietet auch in der Masse fantastische Eigenschaften mit UV-Schutz gegen Ausbleichen, Fleckenbildung, Schimmel und Wasserabweisung. Leicht zu reinigen. Verstellbare Rückenlehne.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkarman-individual-sunbed
    • ProduktfamilieKármán
    • ProduktgruppeSunbed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofa beds
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating